Publier vos produits
Slim duct (Indoor unit) RAS-16U2DVG-E
TOSHIBA

Slim duct (Indoor unit) RAS-16U2DVG-E

Traduit par Google,
Ces unités intérieures gainables pour systèmes Multisplit conviennent aux applications résidentielles. Des unités compactes, légères et silencieuses, équipées de gaz R32 à faible impact environnemental, peuvent être installées dans des plafonds suspendus jusqu'à une hauteur minimale de 23 cm. Les systèmes gainables sont capables de répondre très bien aux solutions de chauffage et de refroidissement où l'aspect esthétique est particulièrement important. Ces systèmes peuvent en effet être rendus quasiment invisibles grâce à l'installation dans le faux plafond et à la canalisation du flux d'air soufflé et récupéré. Il sera alors possible de raccorder la plupart des dispositifs de diffusion d'air aux gaines en fonction des besoins. Prise d'air par le bas et par l'arrière. Quatre niveaux de tête disponibles de 10Pa à 45Pa réglables selon les besoins. Pompe d'évacuation des condensats incluse. Télécommande infrarouge incluse.
Spécification
  • Full range: 6 sizes with two new sizes of 22 and 24 6 sizes 2,0 - 7,1 kW Ease of installation Low level of noise 4 selectable prevalence levels
Spécifications techniques
  • Réference unique.Canalizzabile-ribassata-ras-16
  • Famille de produitsHVAC - Residential: air to air
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)210
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)19
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)