Publier vos produits
Digital Inverter (Outdoor unit) RAV-GM 160 1ATP-E
TOSHIBA

Digital Inverter (Outdoor unit) RAV-GM 160 1ATP-E

Traduit par Google,
Toshiba Digital Inverter apporte une technologie d'onduleur de pointe au secteur commercial, offrant des avantages considérables en termes de capacité, d'économies d'énergie, de contrôle optimisé, de charge de réfrigérant plus faible et utilisant les dimensions physiques les plus petites et la gamme d'unités extérieures la plus légère de l'industrie . Jusqu'à 12,8 kW en seulement 890 mm de hauteur et 69 kg Grande adaptabilité. Compatible avec un large choix d'unités intérieures : cassette 4 voies, cassette compacte 4 voies, conduit fin, conduit standard, haut mural et plafonnier. Mode de fonctionnement nocturne pour minimiser le bruit de l'unité extérieure aussi bas que 33 dB (A) Efficacité et économies d'énergie. La technologie Vector Intelligent Drive Unit (IPDU) assure. Limitation de puissance par pas de 1% entre 50% et 100% de charge pour un contrôle optimal de la capacitéMaintenance facile. Panneaux d'angle amovibles pour un accès facile. Fonction de diagnostic automatique.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Digital-Inverter-rav-160
  • Famille de produitsHVAC - Light Commercial
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1340
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)320
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)94
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)