UNITÉ HYDRONIQUE INTÉRIEURE POUR LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE POUR SYSTÈME DE TYPE VRF À DÉBIT VARIABLE DE RÉFRIGÉRANT ET RÉFRIGÉRANT R410A,
Production d'eau chaude; température départ maxi 45°C.
Échangeur de chaleur à plaques brasées à haut rendement pour la production d'eau chaude.
N° 2 filtres de réfrigérant côté liquide et côté gaz afin de préserver le fonctionnement du détendeur électronique et de réduire le bruit.
Vanne de laminage PMW pour le contrôle du débit de gaz réfrigérant.
Carte électronique avec logiciel dédié pour le contrôle de la température de l'eau et l'optimisation de la consommation.
Capteurs de température pour le contrôle du circuit côté eau.
En cas de panne de courant de la machine, le système restant continue de fonctionner.
et signale l'anomalie.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Italie |