Publier vos produits
LC cassetta 90 idu
TOSHIBA

LC cassetta 90 idu

Traduit par Google,
RAV-RM pour les applications avec Super Digital Inverter et Digital Inverter en R32 et R410 Le réservoir à 4 voies, flexible dans l'installation, s'intègre discrètement dans tout type de mobilier. Grâce au nouveau panneau pour les installations au plafond, l'unité de cassette garantit une distribution d'air uniforme et un confort absolu. Il est idéal pour tout type d'entreprise. Découvrez l'objet BIM : Cassette Standard 90x90 3HP et 3HP ; Coffret standard 90x90 4HP et 5HP RAV-RM pour applications avec Super Digital Inverter et Digital Inverter en R32 et R410 Le réservoir 4 voies, flexible dans l'installation, s'intègre discrètement dans tout type de mobilier. Grâce au nouveau panneau pour les installations au plafond, l'unité de cassette garantit une distribution d'air uniforme et un confort absolu. Il est idéal pour tout type d'entreprise. Découvrez l'objet BIM : Cassette Standard 90x90 3HP et 3HP ; Coffret standard 90x90 4CV et 5CV
Spécification
  • Main features Compatible with Super Digital Inverter and Digital Inverter R32 Compatible with Super Digital Inverter and Digital Inverter R410 Deflector geometry for greater flow amplitude. Individual setting of the position of the deflector: plus 3 orientations of the flaps for a standard air distribution, towards the diagonally opposite corners, uniform throughout the room. Light unit, simple and quick to install. Easy maintenance, thanks to the self-cleaning and anti-mold function of the drain plug coated with silver ions. Automatic mode: synchronous movement, in phase and wave opposition, for personalized and total comfort of the environment.
Spécifications techniques
  • Réference unique.LC_cassetta_90_idu
  • Famille de produitsHVAC - Light Commercial
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Code CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numéro OmniClass23-33 41 00
  • Titre OmniClassHVAC Air Terminals
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)