Publier vos produits
Shorai Edge (Outdoor unit) RAS- 07 10 13 16 18 22 J2AVSG-E
TOSHIBA

Shorai Edge (Outdoor unit) RAS- 07 10 13 16 18 22 J2AVSG-E

Traduit par Google,
L'unité extérieure SHORAI EDGE est équipée de compresseurs rotatifs propriétaires avec gaz réfrigérant R32, entraînés par un onduleur vectoriel qui permet de moduler la puissance de chauffage ou de refroidissement en fonction des besoins réels avec une consommation minimale. L'unité atteint la classe de performance énergétique A+++, tant en chauffage qu'en refroidissement, avec des rendements remarquables : SEER jusqu'à 8,6 et SCOP jusqu'à 5,1. La fonction SILENT, activable par application ou télécommande, réduit le niveau sonore de la platine de rue de 6 dB(A) tout en limitant les nuisances sonores le jour et surtout la nuit. Possibilité de régler la fonction Power Select qui permet de limiter la consommation maximale (100%-75%-50%) lorsque vous souhaitez utiliser d'autres appareils en même temps.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Shorai-edge-ras-7-10-13-16-18-22
  • Famille de produitsHVAC - Residential: air to air
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)550
  • Largeur (mm)780
  • Profondeur (mm)290
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)