Publier vos produits
Super Digital Inverter (Outdoor unit) RAV-GP 110 140 1ATP-E
TOSHIBA

Super Digital Inverter (Outdoor unit) RAV-GP 110 140 1ATP-E

Traduit par Google,
La série Toshiba Super Digital Inverter 1 est à la pointe de l'efficacité énergétique, de la plage de fonctionnement et de la longueur de tuyauterie, pour offrir la meilleure solution pour la majorité des projets commerciaux et des grandes applications résidentielles. SCOP à haut rendement jusqu'à 5,51, grâce à la technologie d'onduleur ToshibaGrande adaptabilité. Les limites de température de fonctionnement de -27 °C (chauffage) à +52 °C (refroidissement) permettent au système de fonctionner sur une large plage de températures. Fonctionnement silencieux. Peut être utilisé pour des applications intérieures simples, doubles ou triples. Facile à maintenir. Panneaux d'angle amovibles pour un accès facile. Fonction d'autodiagnostic.
Spécification
  • Technical details: - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140 (from 3,6 to 12,5 kW) 2HP, 3HP, 4HP and 5HP - Cooling range: -15°C/+52°C - Heating range: -27°C/+15°C - Eco-driving Twin Rotary Compressor - Max pipe length to 75 m - With low GWP gas R32 System combination: - Smart Cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140) - Compact cassette 4way 60x60 (56) - Standard cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140) - Slim Duct (56) - Standard Duct (56, 80, 110, 140) - Hi-wall (56, 80, 110) - Ceiling (56, 80, 110, 140)
Spécifications techniques
  • Réference unique.Super-Digital-Inverter-rav1-110-140
  • Famille de produitsHVAC - Light Commercial
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1550
  • Largeur (mm)1010
  • Profondeur (mm)370
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)104
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)