Publier vos produits
Super Daiseikai 9 (Indoor unit) RAS-10 13 16 PKVPG-E
Super Daiseikai 9 (Indoor unit) RAS-10 13 16 PKVPG-E
    TOSHIBA

    Super Daiseikai 9 (Indoor unit) RAS-10 13 16 PKVPG-E

    4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
    Traduit par Google,

    UNITÉ MURALE INTÉRIEURE DE TYPE HIGH-WALL MARQUE TOSHIBA
    Alimentation de l'unité intérieure pour split air/air pour installation murale avec soufflage en partie inférieure et prise d'air en partie supérieure pour les systèmes mono et multisplit.
    Possibilité de désinstaller le bac de récupération des condensats pour un nettoyage facile et parfait.
    L'unité aura les caractéristiques suivantes :
    - Panneau plastique avec déflecteur de flux et grille de reprise supérieure
    - Batterie autonettoyante
    - Fonction POWER SELECT qui réduit la consommation maximale d'énergie et d'électricité à 100% - 75% - 50%.
    - Tension d'alimentation 220-240 V, 50 Hz
    - Ventilateur tangentiel couplé directement à un moteur monophasé fonctionnant à 3 vitesses, avec protection électrique par interrupteur thermique.

    - La fonction cheminée est l'une des plus innovantes : elle permet d'obtenir une répartition optimale de la chaleur ambiante en présence d'une autre source de chaleur.
    comme une cheminée.
    - Purificateur de plasma et ioniseur pour un air plus pur.
    - Ailettes motorisées pour une diffusion d'air en 3D.
    - Batterie d'échange à tubes aluminium cuivre ailettes.
    - Bornier pour connexions électriques
    - Réfrigérant utilisable R32


    Spécification
    • Technical details:
      - Avaible sizes: 10, 13, 16 (from 2,5 to 4,5 kW)
      - SEER to 10.6
      - SCOP to 5,2
      - Energy Efficienty Class A+++/A+++
      - Plasma air purifier and ionizer
      - Self-cleaning system
      - Control: Quiet mode, weekly timer, Eco mode, defrost mode

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SuperDaiseikai9-10-13-16_unita-interna
    • Famille de produitsHVAC - Residential: air to air
    • Groupe de produitsIndoor unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)293
    • Largeur (mm)831
    • Profondeur (mm)270
    En rapport
    • Poids net (Kg)17
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Classification IFCAérogare
    • Nom UNSPSCAir conditioners
    • Code UNSPSC40101701
    • Code Uniclass 2015EF_65_80
    • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
    • Numéro OmniClass23-33 39 00
    • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Italie

    Produits similaires

    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
    2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)