Publier vos produits
Bulletproof Aluminum Doors (Level 7-8)

Bulletproof Aluminum Doors (Level 7-8)

Traduit par Google,

Porte en aluminium de niveau 8 TSS

La porte en aluminium TSS niveau 8 offre une protection balistique optimale. Disponible en version à montants étroits de 7,6 cm (3 po), elle permet une visibilité totale tout en assurant une protection supérieure. Outre sa protection balistique, la porte en aluminium TSS peut également être utilisée comme façade de magasin. Il est recommandé de commander la porte en aluminium TSS niveau 8 avec cette porte. En raison de l'épaisseur de 10 cm (4 po) des côtés de la porte, la quincaillerie fournie par TSS a été spécialement conçue pour elle. Toute autre quincaillerie est incompatible.

OPTIONS

  • Dimensions maximales de la porte : 107 cm x 274 cm
  • Porte de 91,4 cm x 213,4 cm (niveau 8) Poids de la porte : ~227 kg
  • Épaisseur maximale du vitrage : 2 1/2 po
  • Ouverture de porte minimale pour la conformité à l'ADA : 32 1/2 po
  • Épaisseur de la porte : 4 pouces
  • Vitrages de porte disponibles uniquement en GCP
  • Disponible en vision complète ou demi-vision
  • Conçu pour une utilisation extérieure ou intérieure
  • Anodisation bronze clair ou foncé, anodisation et peinture personnalisées disponibles
  • Ensemble de serrure standard :
    • Dispositif de sortie : Von Duprin QEL33ANL-OP avec meilleur noyau
    • Alimentation : Schlage PS902-2RS 12/24 V CC
    • Les verrous magnétiques sont une alternative au dispositif de sortie Von Duprin.
  • Matériel standard :
    • LNC 4040XPRW/PA/ALUTBSRT
    • Charnière continue SL27 avec lames de guidage limitées et ATW 8 pour le transfert de puissance (niveaux 1 à 8)
    • Poignées de porte Rockwood 12" à boulon traversant.

ÉVALUATIONS

  • Vitrage conforme aux normes UL de niveaux 7 et 8
  • Porte en aluminium (niveaux 7 et 8)
  • Cadre de porte en aluminium BL 5.5 (niveaux 1 à 8)

NORMES

  • Matériaux de vitrage de sécurité pour le bâtiment NSI Z971-1984
  • Norme ASTM C1172 : Spécification pour le verre plat architectural feuilleté
  • Norme 752 des Laboratoires des assureurs (UL) pour les équipements pare-balles
  • Norme ASTM B209/B209M : Spécification pour les tôles et plaques en aluminium et en alliage d'aluminium
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bulletproof-aluminum-doors-level-7-8
    • Famille de produitsBullet Resistant Security Doors
    • Groupe de produitsAluminum Security Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité