Fenêtre de transaction Arch
La fenêtre de transaction Arch est un système de vitrage décalé conçu pour permettre une transmission acoustique naturelle tout en offrant une protection pare-balles. Elle est dotée d'un espace d'air de 2,5 cm entre les couches de vitrage pour une clarté acoustique et une ouverture visuelle optimales. Son design décalé améliore l'esthétique et la visibilité, et le système peut être installé avec ou sans haut-parleur TSS. Compatible avec les installations de rénovation sur les comptoirs existants ou les armoires de fabricants d'origine.
OPTIONS
OPTIONS DE CADRE
OPTIONS DE VITRAGE
ÉVALUATIONS
NORMES
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |