Publier vos produits
Arch Window Transaction Line System

Arch Window Transaction Line System

Traduit par Google,

Ligne de transaction TSS Arch Style

La gamme de fenêtres de style archaïque TSS crée une large ouverture cintrée favorisant la propagation du son, tout en protégeant des tirs et en offrant une esthétique épurée. Grâce à une découpe dans la paroi vitrée, une fenêtre cintrée plus large est installée, espacée de 3,8 cm (1½ pouce) de la paroi vitrée principale. Ce type de fenêtre est couramment utilisé dans les agences bancaires, les espaces d'accueil et les comptoirs de service.

Options

  • Disponible en acrylique, polycarbonate et GCP
  • Destiné à un usage intérieur
  • Chaîne disponible avec ou sans classification

Évaluations

  • Niveaux UL 1 à 5 (Vitrage)
  • Niveaux UL 1 à 7 (Divers canaux disponibles)

Normes

  • UL 752 : Norme relative aux matériaux pare-balles
  • NSI Z971-1984 : Matériaux de vitrage de sécurité pour le bâtiment
  • ASTM C1036 : Spécification standard pour le verre plat
  • ASTM C1172 : Spécification standard pour le verre plat architectural feuilleté
  • ASTM D4802 : Spécification standard pour les feuilles de plastique acrylique en polyméthacrylate de méthyle
Spécifications techniques
  • Réference unique.arch-window-transaction-line-system
  • Famille de produitsBullet Resistant Transaction Windows
  • Groupe de produitsBullet Resistant Transaction Window
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-06
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord