Publier vos produits
PAD SPORT - Electro-welded mesh panels for padel-tennis courts
PAD SPORT - Electro-welded mesh panels for padel-tennis courts
PAD SPORT - Electro-welded mesh panels for padel-tennis courts
PAD SPORT - Electro-welded mesh panels for padel-tennis courts
    Cavatorta

    PAD SPORT - Electro-welded mesh panels for padel-tennis courts

    3.4 sur 5 étoiles3.4(25 Avis)
    Traduit par Google,
    PAD-SPORT - PANNEAUX ÉLECTRO-SOUDÉS POUR TERRAINS DE PADEL-TENNIS Panneaux en treillis galvanisé électrosoudé, spécialement conçus pour la construction de la structure métallique qui délimite les courts de PADEL-TENNIS standards. Plus précisément, les panneaux sont conçus pour la construction de cette partie de la structure qui n'est pas seulement une surface de jeu active, mais permet également un échange d'air à l'intérieur du terrain. Les panneaux sont parfaitement adaptés à une utilisation intérieure et extérieure (gymnases ou structures tendues) grâce aux techniques de production et à la haute qualité des matériaux, qui garantissent une protection maximale contre la corrosion. Après avoir étudié les types de courts (simple, double, intérieur, extérieur) et les caractéristiques du jeu, Cavatorta a optimisé la taille des panneaux nécessaires pour obtenir le meilleur résultat possible en termes de structure. Les dimensions standards proposées sont 1000 x 2000 mm et 2000 x 3000 mm avec un maillage constant de 50,8 x 50,8 mm. Les panneaux modulaires en fil d'acier galvanisé sont disponibles en différentes finitions : PAD-PANEL GALVA, galvanisé à chaud // PAD-PANEL TEC, revêtu de zinc/aluminium. PAD-PANEL PLAX, revêtement PVC.
    Spécification
    • PAD-SPORT MESH Electro welded panels COATING Hot-dip galvanised // Zinc-Aluminium // PVC MESH mm 50,8 x 50,8 MAX. BREAKING LOAD WIRE UNIT 450-550 N/mm2 (UNI - EN 10244-2) Ø WIRES mm 3,70 COLOUR Color choice APPLICATIONS Padel court fencing system
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Padsport
    • Famille de produitsSport Fencing
    • Groupe de produitsSport and industrial areas fencing systems, security fencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Paniers de basket

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Afrique