Publier vos produits
Accessory Storage Rack

Accessory Storage Rack

Traduit par Google,
Le support de rangement pour accessoires Life Fitness permet de ranger divers accessoires d'entraînement. Il contribue à une bonne organisation de la salle de sport et est idéal pour les petits espaces d'entraînement utilisant des accessoires.
Spécification
  • Product Code: SAR Footprint (L x W x H): 36” x 25” x 67” (metric cm: 94 x 66 x 171) Base Unit Only Recommended Live Area (L x W x H): 37” x 50” x 84” (metric cm: 94 x 127 x 214) Base Unit Only Machine Weight: 190 lbs (86 kg) Max Training Weight: 1,216 lbs (552 kg)
Spécifications techniques
  • Réference unique.accessory-storage-rack
  • Famille de produitsAccesories
  • Groupe de produitsStorage Rack
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Equipement de gym intérieur
  • Code Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Description de l'Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems
  • Code CSI MasterFormat 201411 66 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 31 00
  • Titre OmniClassFitness and Exercise Equipment