Publier vos produits
TRIA - DELTA
TRIA - DELTA
TRIA - DELTA
TRIA - DELTA
TRIA - DELTA
TRIA - DELTA
    TRIA

    TRIA - DELTA

    Traduit par Google,
    DELTA est un exutoire de désenfumage à double clapet adapté à l'évacuation de grandes quantités d'air chaud et/ou de fumée d'un bâtiment dans un court laps de temps, à la ventilation quotidienne et à l'éclairage naturel. Convient pour une utilisation sur diverses bordures et dômes. Les évents sont fabriqués selon les normes de contrôle de qualité ISO 9001 et sont conformes aux exigences européennes pour NSHE selon EN 12101-2. Des tests d'endurance avec 10 000 cycles d'ouverture et de fermeture ont prouvé sa conception robuste et fonctionnelle. Les évents sont formés d'aluminium de haute qualité résistant à la corrosion pour garantir une faible maintenance et une étanchéité à l'eau. Diverses méthodes de fonctionnement utilisant des actionneurs pneumatiques ou électriques sont disponibles.
    Spécification
    • TYPICAL APPLICATIONS: May be installed either onto roofs or into barrel vault daylighting systems. Particularly suitable for warehouses, logistics centres, production environments and industries. MATERIALS:Tempered aluminium, sea water and corrosion-resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Sealant is applied so that there is no freezing, enabling the equipment to have low air permeability at the same time. Note: aluminum is supplied as standard, untreated. Possibility of it being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS: Roof opening width: 1000 – 2500 mm Roof opening length: 1000 – 3500 mm OPENING ANGLE: Individual adjustable from 0° up to 90º CONTROLS NATURAL VENTILATION P2 – Double pipe compressed air operation M230V Electric motor CONTROLS FIRE VENTILATION: P2F double pipe compressed air operation with fire function M24V Electric motor FLAPS AL - Single Aluminium AL ISO - Double insulated aluminium (20 and 50mm) PC16 - Polycarbonate 16mm, clear or opal PC25 - Polycarbonate 25mm, clear or opal PC32 - Polycarbonate 32mm, clear or opal TB - Thermal break in the aluminium profiles. Available for flaps of AL ISO, PC25 mm, PC32 mm BASES Single aluminium. Double wall aluminium with insulation. Double wall aluminium with insulation and TB, thermal break in the aluminium base. Note: other non-standard bases are available upon request. FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 - Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection) Male or female connection SCM - Flange for male connection SCF - Flange for female connection WEIGHT: Depends on dimensions and type of infill OPTIONS: Custom dimensions Powder-coated design (any RAL colour) Bird or insect mesh Anti-fall grid 1200 J REGULATIONS: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TRIA-DELTA
    • Famille de produitsSHEV Systems and Natural Ventilation
    • Groupe de produitsNatural Ventilation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3500
    • Largeur (mm)2500
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Océanie