Publier vos produits
TRIA - DEVEA
TRIA - DEVEA
    TRIA

    TRIA - DEVEA

    Traduit par Google,
    DEVEA est une fenêtre de ventilation naturelle à rupture de pont thermique adaptée à la ventilation naturelle quotidienne et au désenfumage pour une installation sur des façades verticales. Il a une structure mince, une construction compacte et une excellente esthétique. Vitrage possible de 4 à 32mm. Différents systèmes d'ouverture sont disponibles.
    Spécification
    • TYPICAL APPLICATIONS: Particularly suitable for applications on facades. Installations: shopping centres; atria, offices, etc. Special profiles can be adapted for wall curtain systems or others as opening masonry. MATERIALS: The window structure consists of tempered aluminium. Both the outer frame and flap frame are thermally broken. The frame is sealed with EPDM rubbers. DIMENSIONS: Depends on type of profiles. Different profiles are available. INSTALLATION ANGLE: The mounting angle is 90º OPENING ANGLE: Depends on dimensions, weight and type of control system AIR, WIND, WATER TIGHTNESS Air permeability: class 4 (600 Pa) Resistance to wind load: C3 (1200 Pa) Water tightness: 9A (600 Pa) THERMAL INSULATION U-value down to 1.6 W/m²K depending on the frame/vent combination and the glass thickness Versions with high insulation, HI and HI+, are available ACOUSTIC PERFORMANCE: Rw (C; Ctr) = 40 (-2; -4) dB GLAZING POSSIBILITIES Possible glazing from 4 to 32 mm CONTROLS M24V: linear electric drive (for smoke and day-to-day ventilation). M24V: chain electric drive (for smoke and day-to-day ventilation). M230V: electric drive (for day-to-day ventilation). WEIGHT Depends on dimensions and type of gazing OPTIONS Custom dimensions Powder-coated design (any RAL colour) REGULATIONS The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TRIA-DEVEA
    • Famille de produitsSHEV Systems and Natural Ventilation
    • Groupe de produitsNatural Ventilation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Océanie
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
    Produits similaires