Publier vos produits
TRIA - VENTLAM
TRIA - VENTLAM
TRIA - VENTLAM
    TRIA

    TRIA - VENTLAM

    Traduit par Google,
    VENTLAM est une fenêtre à lamelles de façade. Lorsqu'il s'agit de maintenir les voies de secours et d'évacuation exemptes de gaz de fumée, l'utilisation de solutions de fenêtres à lamelles automatisées est particulièrement recommandée.
    Spécification
    • TYPICAL APPLICATIONS: Particularly suitable for applications on facades. The mounting angle is 90º. Installations: logistics centres, shopping centres, atriums, offices, among others. Special profiles can be adapted for wall curtain systems or others as opening masonry. MATERIALS: Frame and blades in thermally separated aluminum profiles. Frame installation depths 50 or 60mm. DIMENSIONS: Minimum frame width: 300 mm. Maximum frame width: 2000 mm. Blade height variable: 120 to 400 mm. INSTALLATION ANGLE: The mounting angle is 90º OPENING ANGLE: Standard with 78º opening angle, if necessary 0–90º LOUVRE FILLINGS: Insulation glazing or panels as desired. Triple insulating glazing is possible. Total thickness of 28 mm. CONTROLS: Hidden opening fittings. Operation with manual crank handles, kinked connecting rods. Pneumatic cylinders or electric servomotors with choice of 230V or 24V WEIGHT: Depends on dimensions and type of gazing OPTIONS: Custom dimensions Powder-coated design (any RAL colour) Various adaptor sections for installation in post-girt constructions, wall masonry or window elements REGULATIONS:The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TRIA-VENTLAM
    • Famille de produitsFacade Louvre Windows
    • Groupe de produitsSmoke Vent
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)2400
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Océanie
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
    Produits similaires