Publier vos produits
TRIA - VENTRA
TRIA - VENTRA
TRIA - VENTRA
TRIA - VENTRA
    TRIA

    TRIA - VENTRA

    4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)
    Traduit par Google,
    VENTRA est un ventilateur à lamelles multiples qui fournit une méthode de ventilation économique et non motorisée, permettant d'éliminer de grandes quantités d'air chaud et/ou de fumée d'un bâtiment en peu de temps. Le Ventra convient à l'apport d'air (façade), à l'extraction d'air (façade et toiture) et à l'éclairage naturel. Les évents sont fabriqués selon les normes de contrôle de qualité ISO 9001. Les évents sont formés d'aluminium de haute qualité résistant à la corrosion pour garantir de faibles besoins d'entretien et une étanchéité à l'eau. Diverses méthodes de fonctionnement utilisant des actionneurs pneumatiques ou électriques sont disponibles. La conception du ventilateur produit une unité économique polyvalente adaptée à une large gamme d'applications.
    Spécification
    • TYPICAL APPLICATIONS: Versatile scope of applications on roofs and facades, with an installation angle range from 0º to 90º. Installations: Industrial buildings, warehouses, logistics centres, shopping centres, atria, etc.. MATERIALS: Tempered aluminium, sea water, and corrosion resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Built-in weather resistant hydrophobic tape. Note: aluminum is supplied untreated as standard. Possibility of being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS Roof opening width: 300 – 2400 mm Roof opening length: 746 – 3826 mm ( 17 louvres, max.) OPENING ANGLE Individual adjustable from 0° up to 90º CONTROLS NATURAL VENTILATION P1– single pipe compressed operation. P2– double pipe compressed air operation. M230V– electric motor. Combination set– P1 + 230 V ou P2 + 230 V. CONTROLS FIRE VENTILATION P1F – Single pipe compressed air operation with fire function P2F – Double pipe compressed air operation with fire function M24V Electric motor LOUVRES AL - Single Aluminium AL ISO - Double insulated aluminium PC16 - Polycarbonate 16mm, clear or opal PC25 - Polycarbonate 25mm, clear or opal GLASS - Single or double glass BASES: Single aluminium; Double wall aluminium with insulation. FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 - Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection) Male or female connection SCM - Flange for male connection SCF - Flange for female connection * Custom flanges design and insulated flanges available upon request WEIGHT Depends on dimensions and type of infill OPTIONS Custom dimensions. Powder-coated design (any RAL colour). Bird or insect mesh. Anti-fall grid 1200 J. REGULATIONS The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TRIA-VENTRA
    • Famille de produitsSHEV Systems and Natural Ventilation
    • Groupe de produitsNatural Ventilation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3826
    • Largeur (mm)2400
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Océanie
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
    Produits similaires