Publier vos produits
Low Pressure Partially Closed Venturi Valve
Triatek

Low Pressure Partially Closed Venturi Valve

Traduit par Google,

La vanne Venturi partiellement fermée basse pression de Triatek est une option de vanne écoénergétique construite principalement avec de l'aluminium épais et comprend un mélange d'acier inoxydable et de composants en Téflon® pour prolonger la durée de vie de la vanne.
Ces vannes sont indépendantes de la pression et maintiennent un CFM constant à une position d'actionneur spécifique sur une plage de 0,3" à 3" wc* avec une précision de +/- 5 %. Ils ne nécessitent pas de longues courses droites pour un bon fonctionnement. Les débits des vannes simples varient de 35 à 1400 CFM selon la taille de la vanne.
La vanne Venturi partiellement fermée basse pression arrive sur site calibrée et prête à être installée. Pour les installations qui rencontreront des produits chimiques agressifs dans le flux d'air, Triatek propose des revêtements Kynar® et Heresite® pour prévenir la corrosion.

Spécifications techniques
  • Réference unique.triatek-004
  • Famille de produitsClimate Control (HVAC)
  • Groupe de produitsVenturi Valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-10-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instrumentation and Control Devices for HVAC