Publier vos produits
Lumega IQ N 50 / 70
Lumega IQ N 50 / 70
Lumega IQ N 50 / 70
Lumega IQ N 50 / 70
Lumega IQ N 50 / 70
Lumega IQ N 50 / 70
Lumega IQ N 50 / 70
Lumega IQ N 50 / 70

    Lumega IQ N 50 / 70

    Traduit par Google,

    NOVATEUR. DANS LE FUTUR

    Les villes belles et intelligentes ont un allié astucieux : Lumega IQ LED. Qu'il s'agisse d'une route principale, d'un parking ou d'une zone résidentielle, la gamme de luminaires très flexible apporte une excellente lumière à chaque domaine d'application. Son design toujours minimaliste et moderne s'intègre harmonieusement dans n'importe quel environnement tandis que les technologies de pointe garantissent une efficacité et une durabilité maximales. Lumega IQ LED est également idéalement équipé pour l’avenir grâce à la capacité de mise en réseau de l’interface IoT.

    Spécification
    • FEATURES

      • Flexibility – two sizes for all requirements
        Two sizes enable customised solutions
      • Ideal light distribution – Multi-Lens Technology
        Customised light control for maximum efficiency and visual comfort
      • Sustainability – showing its (light) colours
        Light colours from 2,200 K to 4,000 K for insect-friendly solutions
      • Efficiency – tailor-made luminous flux options
        Lumen packages from 1,000 to 16,500 lm guarantee perfectly dimensioned luminous flux
      • Insect protection – no bugs allowed
        An elevated protection rating (IP66) prevents insects from entering the luminaire body
      • Protection class II – increased electrical safety
        Protection of live components with special protective insulation (protection class II)
      • Perennial – 100,000 h service life
        Reliable and low-maintenance with a service life up to 100,000 h
      • Simple installation – pre-installed cable
        A pre-installed connection cable in the post simplifies and speeds up installation
      • CLO constant luminous flux – permanent output intensity
        The luminaire luminous flux remains constant over the entire operating time
      • Certification – future under hand and seal
        ENEC-certified; Smart Lighting Ready (SLR) versions additionally conceived for the new D4i standard and Zhaga/D4I-certified.
      • Circuit options– tremendous freedom
        Variety in circuit options: power reduction (LR), autonomous power reduction (LRA) and DALI-dimmable (ETDD) or Smart Lighting Ready (SLR)
      • Multi-lumen – one luminaire, different luminous flux options
        Simply change luminous flux, optionally via integrated 3-step switch or smart device (NFC)
      • Convenient accessories – it all fits
        Convenient accessories such as reduction pieces and post attachments for easy refurbishment
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LIQ_50N_70N
    • Famille de produitsOutdoor lighting
    • Groupe de produitsPost-top luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC000062
    • Nom ETIMLuminaire for streets and places

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe