Publier vos produits
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ

    Skeo Circ

    Traduit par Google,

    UNE AFFAIRE COMPLÈTE POUR LES ZONES AUTOUR DES BÂTIMENTS

    La LED ronde Skeo Circ offre des conditions visuelles parfaites dans les zones autour des bâtiments pour des façades et des zones d'entrée attrayantes. Deux tailles de construction et de nombreux couvercles offrent une grande flexibilité de conception. Le flux lumineux et la couleur de la lumière peuvent également être modifiés de manière flexible et rétroactive.

    Spécification
    • TECHNICAL FEATURES

      Rotationally symmetrical distribution characteristic
      Luminaire luminous flux from 1,000 lm to 2,200 lm
      High energy efficiency of over 100 lm/W
      Long service life of 100,000 h (L80 at ta 25°C)
      Selectable colour temperature: 3,000 K or 4,000 K
      IP65 protection rating
      Impact resistance IK 10
      External housing of die-cast aluminium
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TX_Skeo_Circ
    • Famille de produitsOutdoor lighting
    • Groupe de produitsWall- and ceiling-mounted luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-23
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe