Publier vos produits
ViaCon H
ViaCon H

    ViaCon H

    Traduit par Google,

    UTILISATION MULTIFONCTIONNELLE POUR DES CONCEPTS HOLISTIQUES

    ViaCon LED de TRILUX émet une lumière fiable et efficace sur les routes et les zones industrielles pour soutenir la sûreté et la sécurité à l'extérieur. La fonction intelligente offre également une gamme de fonctions de ville intelligente.

    Spécification
    • TECHNICAL INFORMATION

      REFERENCEVALUES 
      Luminaire luminous flux:2.600 lm – 13.500 lm 
      Connected load/efficiency:Up to 156 lm/W 
      Service life:100.000 h 
      Colour rendering/colour temperature:740 
      Electrical version:ET 
      Protection rating/safety class:IP66SKII
      Light distribution:symmetric wide distribution
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TX_ViaCon_H
    • Famille de produitsOutdoor lighting
    • Groupe de produitsSuspended luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-10
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC000062
    • Nom ETIMLuminaire for streets and places

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe