Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Tambour (TMB Series) Door - TMB6120

No d'article: TMB6120
Fabricant: TruStile Doors
Famille de produits: Panel Doors
Groupe de produits: Tambour
Date de publication: 2017-12-23
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (5)
Our Tambour (TMB) Door Collection combines stile and rail construction with state-of-the-art CNC routing technology to create a uniquely contemporary look. Combine these doors with other styles for design interest and visual variety.


Materiau principal: Wood
Materiau secondaire: MDF
Créé en: United States
Fabriqué en: United States

Catégorie de BIMobject: Portes - Portes battantes
Classification IFC: Door
Nom UNSPSC: Doors
Code UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Code: JL20
Uniclass 1.4 la description: Doors
Uniclass 2.0 Code: PR-59-23
Uniclass 2.0 la description: Doorsets
Uniclass 2015 Code: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 la description: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Code: 59-23
NBS Reference la description: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Numéro OmniClass: 23-17 11 00
Titre OmniClass: Doors
Ce produit est disponible en:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Swing

Nom Valeur
Hourly Rating 20 Min ; 45 Min ; 60 Min ; 90 Min
Material MDF
Maximum Door Height 2440 mm
Maximum Door Width 1220 mm
Method Of Operation Swing
Thickness 1 3/8" — 2 1/4"

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material MDF

BIMobject®