Publier vos produits
ClassicLine - Corner - Frame

ClassicLine - Corner - Frame

Traduit par Google,

La construction unique d'Unidrain est brevetée en Europe (1287213) et en attente d'approbation de brevet dans plusieurs pays du monde. Unidrain est une marque déposée.
Conforme à la norme européenne commune EN1253 (norme paneuropéenne pour les siphons de sol).
Répond aux exigences de la nouvelle réglementation de la construction. Homologué pour les pièces humides en classe H (Hard stress load).

L'insert en caoutchouc assure un ajustement parfait à l'intérieur de l'appareil. Un palier fraisé assure un emboîtement parfait du caillebotis dans le cadre Le cadre est obligatoire et à double fonction. Il supporte le caillebotis et assure une finition parfaitement affleurante avec le carrelage

Spécification
  • DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

Spécifications techniques
  • Réference unique.2500
  • Famille de produitsCorner drain
  • Groupe de produitsFrames
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCRaccord de Débit
  • Nom UNSPSCPlumbing adapters
  • Code UNSPSC40141719
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage equipment
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains

Disponibilité de la région

L'Europe