Publier vos produits
Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT 800
Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT 800
    Unisport

    Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT 800

    4.0 sur 5 étoiles4.0(22 Avis)
    Traduit par Google,
    Arceau très stable avec une projection de 800 mm du mur. Réglable de 2,6 m à 3,05 m avec ressort à gaz qui permet un réglage rapide entre les hauteurs mini et normales. Le ressort à gaz soulève également le but dans une position de stockage. Comprend un cerceau et un filet en nylon. Peut être fourni avec un panneau de taille Practice ou Matchplay (en option). Un objectif très polyvalent offrant une excellente valeur et flexibilité pour une gamme de types de salles.
    Spécification
    • Adjustable Height , Timber backboard 1200x900 mm, Gas spring
    Spécifications techniques
    • Réference unique.310567
    • Famille de produitsBasket
    • Groupe de produitsWall mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireContreplaqué
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)50
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Paniers de basket
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_83_08
    • Description de l'Uniclass 2015Basketball hoops
    • Code CSI MasterFormat 201411 66 23.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Basketball Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe