Publier vos produits
Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 8,1-8,5m, Timber backboard 1800x1050 mm Backward hoisted
Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 8,1-8,5m, Timber backboard 1800x1050 mm Backward hoisted
    Unisport

    Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 8,1-8,5m, Timber backboard 1800x1050 mm Backward hoisted

    Traduit par Google,
    Alimenté électriquement, avec mécanisme anti-chute intégré. Fourni avec un panneau en bois en standard. Extensible aux panneaux arrière en acrylique, comme illustré. Fourni avec des anneaux robustes en standard. Évolutif vers un flexring à relâchement de pression. Également disponible en version réglable en hauteur Hauteur d'installation jusqu'à 7,6 du sol. Remarque - des options sont disponibles pour des hauteurs de fixation plus élevées. Soutenir la charpente métallique et l'alimentation électrique requises. Veuillez nous contacter pour discuter de vos besoins.
    Spécification
    • Flex.FIBA ring, mini/Adjustable height (2600/3050mm)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.606769b
    • Famille de produitsBasket
    • Groupe de produitsRoof Hinged
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)6180
    • Largeur (mm)2700
    • Profondeur (mm)5585
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireContreplaqué
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)200
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Paniers de basket
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_83_08
    • Description de l'Uniclass 2015Basketball hoops
    • Code CSI MasterFormat 201411 66 23.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Basketball Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe