Publier vos produits
Wooden Outdoor Gym Bar
Unisport

Wooden Outdoor Gym Bar

Traduit par Google,

Numéro d'article : T.12 / 603480 (Mélèze)

Bar avec poignées circulaires.

Groupes musculaires entraînés : bras et poitrine.

Des mesures:
Longueur (mm) : environ 2100
Largeur (mm) : environ 850
Hauteur (mm): 1050


La salle de sport extérieure en bois s'intègre parfaitement dans la nature et constitue un excellent complément en lien avec des boucles de course ou d'autres zones d'activités. La salle de sport extérieure en bois d'Utform est fabriquée en mélèze respectueux de l'environnement ou en bois traité sous pression qui peut résister à l'extérieur année après année.

Spécification
  • Length (mm): approximately 2100
    Width (mm): approximately 850
    Height (mm): 1050

Spécifications techniques
  • Réference unique.wooden-outdoor-gym-bar
  • Famille de produitsOutdoor activities
  • Groupe de produitsOutdoor gym
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireBois
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Equipement de gym extérieur

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède

Produits similaires

5.0 sur 5 étoiles 5.0 (6)
3.7 sur 5 étoiles 3.7 (44)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (9)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (45)