La salle de sport en plein air, grand ensemble, est une configuration complète de salle de sport en plein air qui permet à l'utilisateur de s'engager dans un entraînement de force approfondi.
Le grand package se compose de 18 équipements d’entraînement :
T.1-3 Monte-grumes, 3 avec poids différents
T.2-2 Rampe redressement assis, 2 plans de couchage
Barres de pompes T.3-3, 3 hauteurs
T.5-3 Étapes, 3 étapes
Plateformes de saut T.6, 4 hauteurs différentes
T.7 Poutre d'équilibre
T.8 Dips, 2 hauteurs différentes
T.9 Squats, 2 avec des poids différents
T.11 Aviron, 2 avec poids différents
T.12 Barres basses, 2 à la même hauteur
T.15 Haies, 5 à la même hauteur
T.16-2TG Développé couché, Accessibilité adaptée
T.17 Lat pulldown, 2 avec poids différents
T.18 Zone extensible 2x2m
T.20 Levage arrière
T.21 Poutre d'étirement, 1 basse et 1 haute
Poteau T.22 pour bandes de résistance, 6 attaches incluses
T.23 Presse à épaules, 2 avec poids différents
La salle de sport extérieure en bois s'intègre parfaitement dans la nature et constitue un excellent complément en lien avec des boucles de course ou d'autres zones d'activités. La salle de sport extérieure en bois d'Utform est fabriquée en mélèze respectueux de l'environnement ou en bois traité sous pression qui peut résister à l'extérieur année après année.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Danemark |
Finlande |
Norvège |
Suède |