Publier vos produits
Wooden Outdoor Gym Medium Package
Wooden Outdoor Gym Medium Package
Wooden Outdoor Gym Medium Package
Wooden Outdoor Gym Medium Package
Wooden Outdoor Gym Medium Package
Wooden Outdoor Gym Medium Package
Wooden Outdoor Gym Medium Package
Wooden Outdoor Gym Medium Package
Wooden Outdoor Gym Medium Package
Wooden Outdoor Gym Medium Package
    Unisport

    Wooden Outdoor Gym Medium Package

    Traduit par Google,

    La salle de sport en plein air, de format moyen, offre à l'utilisateur la possibilité de s'entraîner ciblant tous les principaux groupes musculaires.

    Le pack moyen se compose de 8 équipements d’entraînement :

    T.2-2 Rampe redressement assis avec 2 plans de couchage, réglable
    Barre de pompes T.3-3, 3 hauteurs
    T.8 Trempettes
    T.9 Squats
    T.11 Aviron
    Développé couché T.16-2TG
    T.18 Zone extensible 2x2m
    T.23 Presse à épaules

    La salle de sport extérieure en bois s'intègre parfaitement dans la nature et constitue un excellent complément en lien avec des boucles de course ou d'autres zones d'activités. La salle de sport extérieure en bois d'Utform est fabriquée en mélèze respectueux de l'environnement ou en bois traité sous pression qui peut résister à l'extérieur année après année.


    Spécification
    • Outdoor gym Intermediate package consists of 8 pieces of exercise equipment (according to the basic setup) and is based on the article numbers as listed below:

      The included equipment is:

      T.2-2 Sit-up ramp with 2 lying surfaces, adjustable

      T.3-3 Push-up bars, 3 heights

      T.8 Dips

      T.9 Squats

      T.11 Rowing

      T.16-2TG Bench press

      T.18 Stretching area 2x2m

      T.23 Shoulder press

      The equipment is also available as accessibility-adapted.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.wooden-outdoor-gym-medium-package
    • Famille de produitsOutdoor activities
    • Groupe de produitsOutdoor gym
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireBois
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Equipement de gym extérieur

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    Norvège
    Suède

    Produits similaires

    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (6)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (44)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (9)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (45)