Publier vos produits
Wooden Outdoor Gym Push-up bars
Unisport

Wooden Outdoor Gym Push-up bars

Traduit par Google,


Numéro d'article : T.3-3 / 603471 (Mélèze)

Trois barres à différentes hauteurs. Groupes musculaires entraînés : bras et dos.

Des mesures:
Longueur (mm): 3480
Largeur (mm): 120
Hauteur (mm): 2510


La salle de sport extérieure en bois s'intègre parfaitement dans la nature et constitue un excellent complément en lien avec des boucles de course ou d'autres zones d'activités. La salle de sport extérieure en bois d'Utform est fabriquée en mélèze écologique ou en bois traité sous pression qui peut résister à l'extérieur année après année.

Spécification
  • Length (mm): 3480
    Width (mm): 120
    Height (mm): 2510

Spécifications techniques
  • Réference unique.wooden-outdoor-gym-pushup-bars
  • Famille de produitsOutdoor activities
  • Groupe de produitsOutdoor gym
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireBois
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Equipement de gym extérieur

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède