Publier vos produits
Wooden Outdoor Gym Small Package
Wooden Outdoor Gym Small Package
Wooden Outdoor Gym Small Package
Wooden Outdoor Gym Small Package
Wooden Outdoor Gym Small Package
    Unisport

    Wooden Outdoor Gym Small Package

    Traduit par Google,

    La salle de sport en plein air, petit forfait, offre à l'utilisateur la possibilité d'effectuer des exercices de base qui stimulent une plus grande partie de la musculature du corps.

    Le petit package est composé de 3 équipements d'entraînement :

    T.9 Squats
    T.11 Aviron
    Développé couché T.16-2TG

    La salle de sport extérieure en bois s'intègre parfaitement dans la nature et constitue un excellent complément en lien avec des boucles de course ou d'autres zones d'activités. La salle de sport extérieure en bois d'Utform est fabriquée en mélèze écologique ou en bois traité sous pression qui peut résister à l'extérieur année après année.

    Spécification

    • The Outdoor Gym Small package provides the exerciser with the opportunity to perform basic exercises that stimulate a large part of the body's musculature.

      The Small package consists of 3 pieces of exercise equipment:

      T.9 SquatsT.11 RowingT.16-2TG Bench press

      The equipment is also available as accessibility-adapted.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.wooden-outdoor-gym-small-package
    • Famille de produitsOutdoor activities
    • Groupe de produitsOutdoor gym
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireBois
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Equipement de gym extérieur

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    Norvège
    Suède

    Produits similaires

    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (6)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (44)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (9)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (45)