Publier vos produits
Wooden Outdoor Gym Steps
Unisport

Wooden Outdoor Gym Steps

Traduit par Google,

Numéro d'article : T.5-3 / 606010 (Mélèze)

3 étapes. Groupes musculaires entraînés : jambes.

Des mesures:
Longueur (mm): 670
Largeur (mm): 1000
Hauteur (mm): 570

La salle de sport extérieure en bois s'intègre parfaitement dans la nature et constitue un excellent complément en lien avec des boucles de course ou d'autres zones d'activités. La salle de sport extérieure en bois d'Utform est fabriquée en mélèze écologique ou en bois traité sous pression qui peut résister à l'extérieur année après année.

Spécification
  • Length (mm): 670
    Width (mm): 1000
    Height (mm): 570

Spécifications techniques
  • Réference unique.wooden-outdoor-gym-steps
  • Famille de produitsOutdoor activities
  • Groupe de produitsOutdoor gym
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireBois
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Equipement de gym extérieur

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède

Produits similaires

5.0 sur 5 étoiles 5.0 (6)
3.7 sur 5 étoiles 3.7 (44)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (9)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (45)