Publier vos produits
Broken Buildings, Busted Budgets: How to Fix America's Trillion-Dollar Construction Industry

Broken Buildings, Busted Budgets: How to Fix America's Trillion-Dollar Construction Industry

Traduit par Google,

Partout au pays, les projets de construction, grands et petits, des hôpitaux aux écoles en passant par de simples rénovations domiciliaires, deviennent incontrôlables. Les retards et les dépassements de coûts sont devenus « normaux », même s'ils vident nos portefeuilles et font monter en flèche notre tension artérielle. Dans Broken Buildings, Busted Budgets , l'éminent avocat de la construction Barry B. LePatner développe un solide argumentaire en faveur d'un changement dans la seule industrie « maman et pop » restante aux États-Unis, une industrie qui consomme 1,23 billion de dollars et gaspille au moins 120 milliards de dollars chaque année.

Avec trois décennies d'expérience dans la représentation de clients comprenant d'éminents architectes et ingénieurs, ainsi que des sociétés, des institutions et des promoteurs, LePatner a une connaissance directe de la mauvaise gestion, de la supervision inefficace et de l'investissement insuffisant dans la technologie qui afflige l'industrie de la construction averse au risque. Dans un style engageant et direct, il identifie ici les problèmes qui sous-tendent les malheurs de l'industrie tout en fournissant des conseils pratiques à toute personne travaillant dans le domaine de la construction, y compris des conseils sur la langue précise que les propriétaires doivent utiliser lors des négociations contractuelles.

Armés de bâtiments cassés, de budgets éclatés, toutes les personnes impliquées dans l'achat ou la rénovation d'un bâtiment ou de toute structure - des propriétaires cherchant à rénover aux promoteurs municipaux se lançant dans des projets à grande échelle - disposent des informations dont elles ont besoin pour changer cette industrie désuète, un projet à la fois.

"LePatner décrit ce qui ne va pas avec le système actuel et suggère des moyens par lesquels les architectes peuvent aider, en reprenant la place qui leur revient en tant que maîtres d'œuvre." - Fred A. Bernstein, Architect Magazine

« De temps en temps, un projet de construction majeur est achevé dans les délais et dans les limites du budget. Tout le monde est étonné. . . . Barry LePatner pense que cette exception devrait devenir la règle. . . . Un coup de pouce rapide à l'industrie de la construction. "-James R. Hagerty, Wall Street Journal

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Product Details

    Paperback: 240 pages
    Publisher: University of Chicago Press; Reprint edition (September 15, 2008)
    Language: English
    ISBN-10: 0226472698
    ISBN-13: 978-0226472690
    Product Dimensions: 5.5 x 0.6 x 8.5 inches
    Shipping Weight: 11.2 ounces
    Customer Reviews: 3.8 out of 5 stars

    Amazon Best Sellers Rank: #165,971 in Books (See Top 100 in Books)
    #11 in Construction Industry
    #15 in Construction Law (Books)
    #55 in Manufacturing Industry (Books)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Broken-Buildings-Busted-Budgets
  • Famille de produitsEducational Materials
  • Groupe de produitsBook
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2019-02-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPapier
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres