L'isolant soufflé URSA combine les excellentes propriétés techniques de la laine minérale avec un traitement rapide et flexible. Cela fournit une solution d'isolation facile, sûre et durable. Les isolants à insuffler URSA Pure Floc et Pure Floc KD sont synonymes d'une excellente protection thermique, acoustique et incendie. Bien sûr, avec seulement deux produits, presque tous les domaines d'application dans les bâtiments neufs et anciens peuvent être isolés de manière incombustible. L'isolant à insuffler URSA peut être traité rapidement et en toute sécurité avec toutes les machines d'insufflation courantes.
Spécification
URSA Pure Floc is used as an exposed thermal insulation material on horizontal or curved or moderately inclined surfaces (≤ 10 °) and used between wooden beams of roofing, e.g. top floor ceiling, cold roofs (bulk density: 20-25 kg / m³). The product is well thermal insulating, sound absorbing, non-flammable, has a low settlement and is material-saving and fast processing. Certified with RAL quality mark and certified with the Blue Angel "low emission".
Dimensions: 16.6 kg per bag