Publier vos produits
URSA Mineral wool AIR Zero P8858 ES
URSA Mineral wool AIR Zero P8858 ES

    URSA Mineral wool AIR Zero P8858 ES

    Traduit par Google,
    Les panneaux en laine minérale URSA AIR sont notre solution lorsqu'il s'agit de construire des conduits de climatisation. Ils offrent une excellente isolation thermique, possèdent de grandes propriétés acoustiques : une réduction du bruit propagé le long du conduit et une réaction au feu optimale.
    Spécification
    • URSA AIR Panel Zero P8858 mineral wool panel for the construction of air conditioning ducts, according to EN 14303 standard, covered on the outside by a reinforced kraft-aluminum complex, and on the inside by acustic black fabric. Properties: Reaction to fire: B-s1,d0 Thermal conductivity coefficient:0.032 W/mK (10ºC)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.air_zero
    • Famille de produitsAIR
    • Groupe de produitsZero
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-10-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalLaine minérale
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-33 49 00
    • Titre OmniClassHVAC Ductwork