Publier vos produits
URSA XPS N-III L ES
URSA XPS N-III L ES

    URSA XPS N-III L ES

    Traduit par Google,
    Le polystyrène extrudé URSA XPS est un excellent isolant thermique qui offre les avantages suivants
    avantages :
    • Sa structure cellulaire fermée signifie une conductivité thermique très faible et des niveaux d'isolation thermique élevés.
    • URSA XPS possède d'excellentes propriétés mécaniques, avec une résistance à la compression de 300 kPa.
    • L'absence d'absorption d'eau fait de la URSA XPS un excellent choix pour l'isolation des toitures, qu'elles soient plates ou inclinées.
    Spécification
    • URSA XPS NIII L extruded polystyrene panel according to EN 13164 standard, with a smooth surface and half-wood lateral machining. URSA XPS can be used within a wide temperature range from -50ºC to +75ºC. The product is recommended for inverted roof. Properties: Reaction to fire: E Thermal conductivity coefficient: 0.033 W/mK (Thickness≤ 60mm), 0.035 W/mK (Thickness:70-100 mm), 0.036 W/mK (Thickness: 120 mm);
    Spécifications techniques
    • Réference unique.xps_niii_l
    • Famille de produitsXPS
    • Groupe de produitsXPS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-10-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Profondeur (mm)1250
    En rapport
    • Matériel principalPolystyrène extrudé
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
    • Description de l'Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Titre OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation