Publier vos produits
Thinset Mortar - CX 15
Uzin

Thinset Mortar - CX 15

Traduit par Google,

Mortier 4 en 1 modifié aux polymères

    UZIN CX 15 est un mortier professionnel à base de ciment Portland, modifié aux polymères et non coulant, conçu pour la pose de la plupart des carreaux de grand format en porcelaine, céramique, pierre de carrière, mosaïque et pierre naturelle, en intérieur et dans la plupart des conditions extérieures. UZIN CX 15 peut également être utilisé avec les membranes de désolidarisation et les membranes d'étanchéité UZIN.

    Spécification
    • Properties

      • Very fine aggregates – smooth application feel and workability
      • Portland cement-based technology – excellent drying characteristics
      • Meets ANSI A 118.4 specifications – great for interior and exterior application environments
      • Traditional working time – allows proper positioning and setting during installation
      • 1 component formula – just add water
      • Variable water ratio – can be mixed to desired consistency within specifications
    Spécifications techniques
    • Réference unique.uzin-cx15
    • Famille de produitsTile Setting Materials
    • Groupe de produitsThinset Mortars
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-13
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres