Publier vos produits
Thinset Mortar - CX 20
Uzin

Thinset Mortar - CX 20

Traduit par Google,

Mortier professionnel 4 en 1 modifié aux polymères

    UZIN CX 20 est un mortier de qualité professionnelle, à base de ciment Portland modifié aux polymères, qui ne coule pas et convient à la pose de la plupart des carreaux de grand format en porcelaine, céramique, pierre de carrière, verre, mosaïque et pierre naturelle, en intérieur comme en extérieur. UZIN CX 20 peut également être utilisé avec des membranes de désolidarisation et des membranes d'étanchéité UZIN.

    Spécification
    • Applications

      • Large Format Porcelain, Ceramic, Quarry, Saltillo, Glass, and most types of stable natural stone
      • Over properly prepared concrete, masonry, cement mortar beds and leveling coats
      • Over tile industry recommended backerboards
      • Over gypsum wallboard (interior)
      • Over industry standard plywood (interior, dry conditions)
      • Over radiant heated substrates
      • Over properly prepared, stable and well bonded ceramic tile, vinyl floorcoverings, cutback adhesive (interior, dry conditions)
      • Over UZIN brand surface preparation products and membranes where applicable
      • For the installation of tile and uncoupling systems in interior dry conditions only. For exterior applications, see UZIN Balkuslim system.
      • For interior and exterior, residential and commercial applications,exceptional freeze-thaw properties
      • For use as a skimming or patching mortar for preparing substrate voids and depressions up to 3/16" (5 mm)

      Properties

      • Extremely fine aggregates – smooth application feel, handling and workability
      • Advanced portland cement technology – excellent drying characteristics over uncoupling systems
      • Variable water ratio – can be mixed to desired consistency within specifications
      • Superior sag/slip resistance – great on vertical and horizontal applications
    Spécifications techniques
    • Réference unique.uzin-cx20
    • Famille de produitsTile Setting Materials
    • Groupe de produitsThinset Mortars
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-13
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres