Publier vos produits
Thinset Mortar - CX 30
Uzin

Thinset Mortar - CX 30

Traduit par Google,

Mortier 4 en 1 modifié aux polymères haute performance

    UZIN CX 30 est un mortier spécial de qualité professionnelle supérieure, à base de ciment et modifié aux polymères, qui ne coule pas et est conçu pour la pose de la plupart des carreaux de grand format en porcelaine, céramique, pierre de carrière, verre, mosaïque et pierre naturelle, en intérieur comme en extérieur, et résiste aux cycles de gel/dégel et à l'immersion. UZIN CX 30 peut également être utilisé avec des membranes de désolidarisation et les membranes d'étanchéité UZIN.

    Spécification
    • Applications

      • Large Format Porcelain, Ceramic, Quarry, Saltillo, Glass, and most types of stable natural stone
      • Over properly prepared concrete, masonry, cement mortar beds and leveling coats
      • Over tile industry recommended backerboards
      • Over gypsum wallboard (interior)
      • Over industry standard plywood (interior, dry conditions)
      • Over radiant heated substrates
      • Over properly prepared, stable and well bonded ceramic tile, vinyl floorcoverings, cutback adhesive (interior, dry conditions)
      • Over UZIN brand surface preparation products and membranes where applicable
      • For the installation of tile and uncoupling systems in interior dry conditions only. For exterior applications, see UZIN Balkuslim system
      • For interior and exterior, residential and commercial applications,exceptional freeze-thaw properties
      • For pools, spas, plazas, walkways and applications subject to immersion water saturation and freeze/thaw
      • For use as a skimming or patching mortar for preparing substrate voids and depressions up to 3/8" (10 mm)

      Properties

      • Fine textured raw materials - Smooth handling. Passes through small notch trowels when required. Superior mechanical adhesion
      • 1 component - Water additive only, no latex additive required
      • Improved workability - Easy remixing and application. Working times favorable for many climatic and jobsite conditions
      • Industry leading coverage - Smaller bag, easier mobility, less bags to transport
      • Outstanding Sag Resistance - Excellent vertical hold properties. Outstanding horizontal positioning and adjustability
    Spécifications techniques
    • Réference unique.uzin-cx30
    • Famille de produitsTile Setting Materials
    • Groupe de produitsThinset Mortars
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-13
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres