Publier vos produits
Moisture Vapor Retarder - UZIN PE 414 TURBO
Uzin

Moisture Vapor Retarder - UZIN PE 414 TURBO

Traduit par Google,

Résine de réaction monocomposante

    UZIN PE 414 Turbo est une résine polyuréthane prête à l'emploi, à séchage rapide et à durcissement par l'humidité, offrant diverses propriétés d'application.

    Spécification
    • Applications

      • Interior use only
      • Use as a moisture vapor retarder over concrete substrates up to 98% RH*
      • Non-porous and absorbent surfaces
      • In renovation of weak and distressed substrate surfaces before leveling and floor covering
      • Use over concrete, portland and gypsum underlayments, plywood, OSB, well bonded adhesive residues (including water soluble adhesive residues), metal
      • pH barrier over concrete substrates up to pH 14
      • As a priming system with sand broadcast
      • Residential and commercial applications
      • Use with radiant floor heating systems up to 85% RH*

      *See “Application” for additional information.

      Properties

      • pH Barrier • Single coating protection 5-14 pH
      • Fast drying • Minimal downtime
      • Consolidates weak surfaces • Improved strength at the bond line of floorcovering systems
      • Low viscosity • Easy roller application and excellent surface penetration
    Spécifications techniques
    • Réference unique.uzin-pe-414-turbo
    • Famille de produitsSubstrate Preparation Materials
    • Groupe de produitsMoisture Vapor Retarders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-13
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité