Publier vos produits
Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 147 CG
Uzin

Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 147 CG

Traduit par Google,

Enduit autonivelant cimentaire pour application jusqu'à 5 cm d'épaisseur. Ses excellentes propriétés de fluidité et de temps de travail permettent d'obtenir des surfaces planes et régulières, offrant une bonne adhérence à la plupart des revêtements de sol et adhésifs.

Spécification
  • Properties

    • Fast setting • Walkable in 3-4 hours
    • Versatile • Applies from 1/4"-2" depth
    • Smooth surface • Improves adhesive coverage rate
    • Low stress • Ability to cover difficult substrates
    • Standard dry time • 24-36 hours for most floor coverings
Spécifications techniques
  • Réference unique.uzin-nc-147-cg
  • Famille de produitsSelf-Leveling Underlayments
  • Groupe de produitsCementitious Leveling Compounds
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-13
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Description de l'Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11
  • Titre OmniClassCementitious Floor Underlayments