Publier vos produits
Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 150
Uzin

Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 150

Traduit par Google,

Composé autonivelant à haute fluidité

Enduit autonivelant à base de Portland, applicable jusqu'à 2,5 cm d'épaisseur. Ses excellentes propriétés de fluidité et de temps de travail permettent d'obtenir des surfaces planes et régulières, avec une bonne adhérence à la plupart des revêtements de sol et adhésifs.

Spécification
  • Applications

    • Interior use only
    • Producing flat and smooth surfaces for the installation of textile, resilient, ceramic, and engineered wood floor coverings
    • Use as a self-leveling layer over existing hard surface flooring such as well bonded terrazzo, ceramic tile, stone, and well bonded epoxy coatings
    • Use over structurally sound concrete, APA Exposure Type 1 plywood and OSB, or equally rated subfloor materials
    • Renovation of gypsum and portland-based leveling compounds
    • Use over well bonded adhesive residues including cutback adhesive*
    • Residential and commercial applications
    • Use with radiant floor heating systems

    *See “Substrate Preparation” for additional information

    Properties

    • Fast setting • Walkable in 2-3 hours
    • Versatile • Applies from 1/16"-1" (1.5-25 mm) depth
    • Smooth surface • Improves adhesive coverage rate
    • Low stress • Ability to cover difficult substrates
    • Excellent mixing properties • Pumpable
    • Standard dry time • 24 hours for most floor coverings
Spécifications techniques
  • Réference unique.uzin-nc-150
  • Famille de produitsSelf-Leveling Underlayments
  • Groupe de produitsCementitious Leveling Compounds
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-13
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Description de l'Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11
  • Titre OmniClassCementitious Floor Underlayments