Publier vos produits
Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 150 F
Uzin

Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 150 F

Traduit par Google,

Enduit autonivelant à haute fluidité et à base de fibres

    Enduit autonivelant à base de ciment Portland, applicable jusqu'à 2,5 cm d'épaisseur. Ses excellentes propriétés de fluidité et de temps de travail permettent d'obtenir des surfaces planes et régulières, offrant une bonne adhérence à la plupart des revêtements de sol et adhésifs.

    Spécification
    • Applications

      • Interior use only
      • Producing flat and smooth surfaces for the installation of textile, resilient, ceramic, and engineered wood floor coverings
      • Use as a self-leveling layer over existing hard surface flooring such as well bonded terrazzo, ceramic tile, stone, and well bonded epoxy coatings
      • Use over structurally sound concrete, APA Exposure Type 1 plywood and OSB, or equally rated subfloor materials
      • Renovation of gypsum and Portland cement-based leveling compounds
      • Use over well bonded adhesive residues including cutback adhesive*
      • Residential and commercial application
      • Use with radiant floor heating systems

      *See “Substrate Preparation” for additional information

      Properties

      • Fiber-reinforced formula • Increased tensile strength; improves surface integrity; helps mitigate surface map cracking
      • Versatile • Applies from 1/8"-1" (3-25 mm) depth
      • Smooth surface • Improves adhesive coverage rate
      • Low stress • Able to cover difficult substrates
      • Excellent mixing properties • Pumpable
      • Standard dry time • 24 hours for most floor coverings
    Spécifications techniques
    • Réference unique.uzin-nc-150-f
    • Famille de produitsSelf-Leveling Underlayments
    • Groupe de produitsCementitious Leveling Compounds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-13
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
    • Description de l'Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
    • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11
    • Titre OmniClassCementitious Floor Underlayments