Publier vos produits
Patch / Repair / Smoothing Compound - UZIN NC 182 MT
Uzin

Patch / Repair / Smoothing Compound - UZIN NC 182 MT

Traduit par Google,

Composé de réparation à prise rapide à base de ciment Portland, utilisable à toutes les profondeurs.

    Enduit de rebouchage et de réparation tolérant à l'humidité, à prise rapide et à faible affaissement, utilisable en toutes profondeurs. Ce composé à base de ciment Portland, à séchage rapide, haute résistance et facile à poncer, convient à la plupart des revêtements de sol, y compris les produits en bois, et aux zones à fort passage. Idéal pour combler les trous et les fissures et effectuer des réparations de surface générales sur les supports en béton. Il est également recommandé pour le lissage et la réparation des escaliers en béton et des zones de transition des rampes.

    Spécification
    • Applications

      • Interior use only
      • Use over Portland cement-based and gypsum based leveling compounds
      • Use over well bonded adhesive residues including cutback adhesive*
      • Use over securely attached plywood, OSB, or other suitable wood substrates
      • Residential and commercial applications
      • Use with radiant floor heating systems

      *See “Substrate Preparation” for additional information.

      Properties

      • Moisture tolerant 
      • Unaffected by moisture vapor up to 100% RH
      • Versatile formula 
      • Applies from 1/32" to unlimited
      • Fast setting 
      • Cover ready in as little as 1 hour (depths <3/8")
      • Fine aggregates • For use as a skim coat
      • Very high compressive and tensile strengths
      • Exceeds most covering manufacturer recommendations
    Spécifications techniques
    • Réference unique.uzin-nc-182-mt
    • Famille de produitsSubstrate Preparation Materials
    • Groupe de produitsPatch & Repair Compounds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-13
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres