Publier vos produits
Primer - UZIN PE 260
Uzin

Primer - UZIN PE 260

Traduit par Google,

Apprêt de dispersion pour surfaces absorbantes et non absorbantes

    Primaire à séchage rapide à base d'eau, utilisé pour la préparation des surfaces avant l'application des enduits autonivelants UZIN à base de ciment Portland ou de plâtre. UZIN PE 260 peut être utilisé pur ou dilué selon l'absorption du support. Compatible également avec les mortiers-colles, les dispersions et les rubans adhésifs secs UZIN.

    Spécification
    • Applications

      • Interior use only
      • Concrete substrates up to 85% RH
      • Use over portland and gypsum leveling compounds
      • Use over well bonded non-water-soluble adhesive residues including cutback adhesive*
      • Use over new, structurally sound, OSB underlayment or equally rated subfloor materials
      • Residential and commercial applications
      • Use with radiant floor heating systems

        *See “Substrate Preparation” for additional information.

      Properties

      • Highly concentrated • Apply undiluted or dilute with water
      • ​​​​​​Versatile • For use over a range of substrate conditions
      • High solids content • Superior film forming and bonding
    Spécifications techniques
    • Réference unique.uzin-pe-260
    • Famille de produitsSubstrate Preparation Materials
    • Groupe de produitsSurface Primers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-13
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis