Publier vos produits
Primer - UZIN PE 280
Uzin

Primer - UZIN PE 280

Traduit par Google,

Apprêt de dispersion pour surfaces non absorbantes

    Primaire à base d'eau, à séchage rapide et à très faible teneur en COV, pour une application sur surfaces non absorbantes. Formule prête à l'emploi* intégrant une technologie unique de fibres de carbone et des agrégats fins spéciaux qui, après durcissement, forment une surface texturée à forte adhérence.
    *Bien mélanger le contenu du seau de PE 280 avant application.

    Spécification
    • Applications

      • Interior use only
      • Non-absorbent concrete up to 85% RH
      • Use over well bonded, non-water-soluble adhesive residues, including cutback adhesive residue*
      • Use over single layer well bonded sheet vinyl
      • Use over single layer VCT (above-grade only)
      • Use over cured UZIN PE 460 or UZIN PE 414 TURBO reaction resins
      • Use over dense and smooth surfaces, securely bonded ceramic or natural stone, terrazzo, water-resistant coatings and epoxy coatings
      • Use with radiant floor heating systems

      *See “Substrate Preparation” for additional information

      Properties

      • Ready to use • Mix and apply directly from container
      • Fast drying • Significantly reduced waiting time over non-absorbent surfaces
      • Superior bonding • Excellent adhesion to smooth and dense surfaces
    Spécifications techniques
    • Réference unique.uzin-pe-280
    • Famille de produitsSubstrate Preparation Materials
    • Groupe de produitsSurface Primers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-13
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis