Publier vos produits
Urethane Mortar - TR400
Uzin

Urethane Mortar - TR400

Traduit par Google,

Mortier polyuréthane haute performance anti-affaissement

    UZIN TR 400 est un mortier-colle polyuréthane bicomposant haute performance, à la texture onctueuse et à la formule non coulante, idéal pour la pose de nombreux types de carreaux et de pierres dans la plupart des conditions climatiques. Sa grande flexibilité après durcissement le rend performant même dans des conditions climatiques extrêmes. Sans solvant ni odeur, il convient parfaitement aux applications intérieures exigeantes.

    Spécification
    • Applications

      • Over properly prepared steel, concrete, masonry, cement mortar beds and leveling coats
      • Over properly prepared, stable and well bonded ceramic tile
      • Over tile industry recommended backerboards
      • Over gypsum wallboard (interior)
      • Over industry standard plywood (interior, dry conditions)
      • Over UZIN surface preparation products and membranes where applicable
      • Over UZIN RR 185 as part of the UZIN BalkuSlim system (see BalkuSlim installation guidelines)
      • Over ship decks, counters, back splashes, elevators, stair cases
      • For ceramic, porcelain, quarry, saltillo, glass tile and metal tile
      • For natural stone including moisture sensitive natural and artificial stone
      • For fiberglass panels, FRP or Altro White Rock
      • For installations subject to salt water exposure

      Properties

      • Reaction Resin Polyurethane - Efflorescence free, highest perfomance in all conditions
      • Non-sag - Easy application on walls without support
      • Fine fillers - optimum feel, handling & workability
      • Superior curing - Grout in 12 hours
    Spécifications techniques
    • Réference unique.uzin-tr400
    • Famille de produitsTile Setting Materials
    • Groupe de produitsUrethane Mortars
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-13
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres