Publier vos produits
VALSIR PP/PP3®
Valsir

VALSIR PP/PP3®

4.7 sur 5 étoiles4.7(33 Avis)
Traduit par Google,
La dernière technologie en matière de systèmes push-fit. PP3® est un système d'insonorisation à trois couches pour le système d'évacuation à haute et basse température, pour la ventilation du système d'évacuation et pour l'évacuation des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments civils et industriels (polypropylène gris pour l'extérieur, polypropylène noir avec charges minérales pour l'intermédiaire et polypropylène blanc pour la couche interne) . Industrialisé, produit et breveté par Valsir.
Spécification
  • Polypropylene push-fit waste system. Waste system composed of pipes, fittings and accessories for drainage inside the building. Pipes made of three layers with outside and inside layer in homopolymer polypropylene, the outside layer being grey in colour and the inside layer white, middle layer in black polypropylene with a mineral load. The fittings are made of grey homopolymer polypropylene. All the materials used in manufacturing the system are halogen free. Manufactured and certified by leading international bodies in compliance with EN 1451-1, suitable for the drainage of fluids, in compliance with ISO TR 10358, at an atmospheric pressure and a maximum operating temperature of 80°C and 95°C for short periods, with pH between 2 and 12. Can be used at environmental temperatures of no lower than -10°C. Used in the construction of waste systems inside the building or anchored externally to the walls of the building (application area B) or embedded directly in the concrete; also suitable for the creation of ventilation and rainwater drainage systems. Joints are made with push-fit sockets and elastomer seals. The waste system has a sound level Lsc,A of 17 dB(A) measured with a flow of 2 l/s with a De 110 system in compliance with EN 14366 and certified by the Fraunhofer Institut Für Bauphysik in Stuttgart (P-BA 92/2014e). Density at 23°C >940 kg/m3 for the pipes and >900 kg/m3 for the fittings, melt index (230°C - 2.16 kg) <3 g/10 min, elasticity modulus 1650 MPa, tensile strength 22 MPa, ultimate elongation >500%, linear heat expansion coefficient 0.11 mm/m•°C.
Spécifications techniques
  • Réference unique.PP3
  • Famille de produitsWaste and Drainage System
  • Groupe de produitsPP3
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-04-11
  • Numéro d'édition3
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Matériel secondaireMinéral
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720