Publier vos produits
Angle valve PN16 M-M Thread VITAQ Metallic Chrome Nova handle - A-80

Angle valve PN16 M-M Thread VITAQ Metallic Chrome Nova handle - A-80

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,

VANNE A-80 VITAQ

Robinets à boisseau sphérique à angle quart de tour pour montage en surface où le

la connexion est réalisée par des extrémités filetées.

Spécification
  • • VITAQ system, more life, less lime at higher temperatures.

    • Without reducing flow, it prolongs comfort at service points.

    • European Brass, DW (4MS) quality for use in drinking water

    installations.

    • The knurled inlet thread make it easy to apply the sealant.

    • 100% valves are tested for inner leakage.

    • Strong one-piece body construction for secure installations.

    • Double o-ring.

Spécifications techniques
  • Réference unique.A-80
  • Groupe de produitsVALVULAS ARCO
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-09-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls