Publier vos produits
Ball valve PN30 F-F Thread Lever red cover - Sena

Ball valve PN30 F-F Thread Lever red cover - Sena

Traduit par Google,

La série SENA est composée de vannes à boisseau sphérique métalliques à commande manuelle qui, de par leur conception et leurs matières premières, sont destinées à être utilisées dans :

Réseaux d'eau potable.

Raccordement à l'alimentation en eau.

Réseaux de plomberie

Réseaux d'eau chaude.

Systèmes de chauffage.

En général, toutes les applications où il est nécessaire d'avoir un

vanne pour arrêter l'alimentation en fluide, assurant la

étanchéité en fonction des conditions de travail.

Spécification
  • Nominal pressure: 30 bar

    Test pressure: 45 bar

    Temperature range: -20ºC up to120ºC, excluding frozen.

    Fluid: Drinking water andhot water.

Spécifications techniques
  • Réference unique.sena
  • Groupe de produitsVALVULAS ARCO
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-09-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls