Publier vos produits
Ball valve PN40 M-F Thread Black Lever handle Red cover - Turia

Ball valve PN40 M-F Thread Black Lever handle Red cover - Turia

4.8 sur 5 étoiles4.8(8 Avis)
Traduit par Google,

La série TURIA est composée de vannes à boisseau sphérique métalliques à commande manuelle, qui, de par leur conception et leurs matières premières, sont destinées à être utilisées dans :

Réseaux d'eau potable.

Raccordement à l'alimentation en eau.

Réseaux de plomberie

Réseaux d'eau chaude.

Systèmes de chauffage.

Réseaux d'air comprimé.

Applications pneumatiques.

En général, toutes les applications où il est nécessaire d'avoir une vanne pour arrêter l'alimentation en fluide, assurant l'étanchéité en fonction des conditions de travail.

Spécification
  • Nominal pressure: 40 bar

    Test pressure: 60 bar

    Temperature range: -20ºC up to 140ºC, excluding frozen

    Fluid: Drinking water, hot water and compressed air

Spécifications techniques
  • Réference unique.turia
  • Groupe de produitsVALVULAS ARCO
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-09-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls