Publier vos produits
Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG2
Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG2
Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG2
Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG2
Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG2

    Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG2

    4.8 sur 5 étoiles4.8(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Porte battante simple Vanachai avec panneau stratifié en mélamine à rainure MAG2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Vanachai_SingleSwingDoor-with-Groove_MelamineLaminatedBoard-MAG2
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsSwing door panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)35
    En rapport
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes

    Disponibilité de la région

    Asie